Schmalz

Area Gripping Systems FQE Xc

Gripping surface (LxW) from 120 x 60 mm to 300 x 130 mm

지금 구성하기

Innovative product design according to ISO TS 15066 enables MRK operation

Modular lightweight construction for a low weight and thus a higher effective lift capacity

Particularly energy efficient, integrated vacuum generation for low operating costs with high operational reliability

Low sound level for minimal noise during collaborative operation

Integrated control valves for minimum cycle times and interference contours

개별 구성

광영역 그리핑 시스템 FQE는 고객의 필요에 따라 모든 중요한 파라미터를 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 혁신적인 컨피규레이터 덕분에 당사의 영업 직원은 고객을 위한 커스터마이징 솔루션을 즉시 만들 수 있습니다.

개별 제품에 대한 제안과 함께 CAD 모델도 제공됩니다.

지금 바로 개인 구성을 요청하고 문의하세요!

구성 요청
디자인
  • Flange connection (1)
  • Silencer cover (2) and sound insulation (5)
  • Ejector modules ecoPump SEP (3) for vacuum generation
  • Suction tray (4) and exchangeable suction plate (6)
  • Multipole connector (7)
  • Optional vacuum switch VSi (8)
기술 데이터
  • Integrated, pneumatic vacuum generation
  • Control valves
  • Suitable for lightweight robots and collaborative robots
  • Sealing element: sealing foam, suction cups
산업
  • •물류
  • •포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

적합한 제품을 찾지 못하셨나요?

지금 바로 애플리케이션에 적합한 제품을 구성하세요!

결과 6 중 1 - 6개

FQE Xc 120x60 SW50 O10

부품 번호.: 10.01.44.00370

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

산업: 물류 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L120 (mm)
Width B60 (mm)
Height H56 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.5 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
Number of suction cells16
Number of ejectors2
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.31 (kg)
FQE Xc 120x60 SW80 SPB2

부품 번호.: 10.01.44.00371

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

산업: 물류 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L120 (mm)
Width B60 (mm)
Height H70.2 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells10
Number of ejectors2
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.33 (kg)
FQE Xc 220x80 SW130 O20

부품 번호.: 10.01.44.00437

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

산업: 물류 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L220 (mm)
Width B80 (mm)
Height H80.4 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.3 (mm)
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells24
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.81 (kg)
FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

부품 번호.: 10.01.44.00373

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

산업: 물류 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L220 (mm)
Width B80 (mm)
Height H84.7 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.3 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells22
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.85 (kg)
FQE Xc 300x130 SW100 O20

부품 번호.: 10.01.44.00441

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

산업: 물류 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H73.8 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells35
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight1.21 (kg)
FQE Xc 300x130 SW80 SPB2

부품 번호.: 10.01.44.00375

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

산업: 물류 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H88.1 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells59
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight1.31 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.