Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?
Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !
La conception de produits innovants selon la norme ISO TS 15066 permet un fonctionnement collaboratif
Construction modulaire offrant un poids réduit et donc une capacité de levage effective plus élevée
Génération de vide intégrée particulièrement efficace sur le plan énergétique, pour des coûts d'exploitation réduits et une grande sécurité de fonctionnement
Faible niveau sonore pour un minimum de bruit en mode collaboratif
Vannes de contrôle intégrées pour des temps de cycle et des contours d'interférence minimisés
Votre configuration individuelle
Les systèmes de préhension de surface FQE offrent la flexibilité de personnaliser tous les paramètres importants en fonction de vos besoins. Grâce à des configurateurs uniques, notre personnel de vente peut créer pour vous une solution sur mesure en un rien de temps.
En complément d'une offre pour votre produit individuel, vous recevrez également un modèle CAO.
Demandez dès maintenant votre configuration personnelle et contactez-nous !


La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !
1 - 6 de 6 résultats

Réf. article: 10.01.44.00370
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Logistique | Conditionnement
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 60 (mm) |
| Hauteur H | 56 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 0.5 (mm) |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 10 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 16 |
| Nombre d'éjecteurs | 2 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 0.31 (kg) |

Réf. article: 10.01.44.00371
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Logistique | Conditionnement
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 60 (mm) |
| Hauteur H | 70.2 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 0.8 (mm) |
| Type de ventouse | SPB2 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 10 |
| Nombre d'éjecteurs | 2 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 0.33 (kg) |

Réf. article: 10.01.44.00437
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Logistique | Conditionnement
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Longueur L | 220 (mm) |
| Largeur B | 80 (mm) |
| Hauteur H | 80.4 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 1.3 (mm) |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 24 |
| Nombre d'éjecteurs | 3 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 0.81 (kg) |

Réf. article: 10.01.44.00373
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Logistique | Conditionnement
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Longueur L | 220 (mm) |
| Largeur B | 80 (mm) |
| Hauteur H | 84.7 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 1.3 (mm) |
| Type de ventouse | SPB2 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 22 |
| Nombre d'éjecteurs | 3 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 0.85 (kg) |

Réf. article: 10.01.44.00441
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Logistique | Conditionnement
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Longueur L | 300 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Hauteur H | 73.8 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 1 (mm) |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 35 |
| Nombre d'éjecteurs | 3 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 1.21 (kg) |

Réf. article: 10.01.44.00375
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Logistique | Conditionnement
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Longueur L | 300 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Hauteur H | 88.1 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 0.8 (mm) |
| Type de ventouse | SPB2 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 59 |
| Nombre d'éjecteurs | 3 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 1.31 (kg) |