Heb je het juiste product niet gevonden?
Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!
Innovative product design according to ISO TS 15066 enables MRK operation
Modular lightweight construction for a low weight and thus a higher effective lift capacity
Particularly energy efficient, integrated vacuum generation for low operating costs with high operational reliability
Low sound level for minimal noise during collaborative operation
Integrated control valves for minimum cycle times and interference contours
Uw individuele configuratie
De oppervlakgrijpersystemen FQE bieden de buigslapheid om alle belangrijke parameters aan te passen aan uw behoeften. Dankzij innovatieve configurators kunnen onze medewerkers in een mum van tijd een op maat gemaakte oplossing voor u maken.
Naast een offerte voor uw individuele product ontvangt u ook een CAD-model.
Vraag nu uw persoonlijke configuratie aan en neem contact met ons op!


De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!
1 - 6 van 6 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.44.00370
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 56 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| Number of suction cells | 16 |
| Number of ejectors | 2 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0.31 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.44.00371
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 70.2 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
| Suction cup type | SPB2 |
| Number of suction cells | 10 |
| Number of ejectors | 2 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0.33 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.44.00437
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Length L | 220 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 80.4 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.3 (mm) |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 24 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0.81 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.44.00373
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Length L | 220 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 84.7 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.3 (mm) |
| Suction cup type | SPB2 |
| Number of suction cells | 22 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0.85 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.44.00441
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 73.8 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1 (mm) |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 35 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 1.21 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.44.00375
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 88.1 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
| Suction cup type | SPB2 |
| Number of suction cells | 59 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 1.31 (kg) |