Numero articolo: 10.01.44.00370
Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso
Industrie: Logistica | Imballaggi
| Forma | Generatore di vuoto integrato |
| Funzione | controlled |
| Lunghezza L | 120 (mm) |
| Larghezza B | 60 (mm) |
| Altezza H | 56 (mm) |
| Tipo di valvola | Resistenza di flusso |
| Diametro dell'ugello | 0.5 (mm) |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 10 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 16 |
| Numero di eiettori | 2 |
| Generatore di vuoto di design | Modulo di eiettore SEP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Peso | 0.31 (kg) |