Schmalz

Area Gripping Systems FQE Xc

Gripping surface (LxW) from 120 x 60 mm to 300 x 130 mm

Skonfiguruj teraz

Innovative product design according to ISO TS 15066 enables MRK operation

Modular lightweight construction for a low weight and thus a higher effective lift capacity

Particularly energy efficient, integrated vacuum generation for low operating costs with high operational reliability

Low sound level for minimal noise during collaborative operation

Integrated control valves for minimum cycle times and interference contours

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Systemy chwytaków powierzchniowych FQE oferują elastyczność w dostosowywaniu wszystkich ważnych parametrów do potrzeb klienta. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży jest w stanie błyskawicznie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.

Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.

Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Żądanie konfiguracji
Projekt
  • Flange connection (1)
  • Silencer cover (2) and sound insulation (5)
  • Ejector modules ecoPump SEP (3) for vacuum generation
  • Suction tray (4) and exchangeable suction plate (6)
  • Multipole connector (7)
  • Optional vacuum switch VSi (8)
Dane techniczne
  • Integrated, pneumatic vacuum generation
  • Control valves
  • Suitable for lightweight robots and collaborative robots
  • Sealing element: sealing foam, suction cups
Branże
  • •Logistyka
  • •Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?

Skonfiguruj odpowiedni produkt dla swojej aplikacji już teraz!

1 - 6 z 6 wyników

FQE Xc 120x60 SW50 O10

Część nr.: 10.01.44.00370

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L120 (mm)
Width B60 (mm)
Height H56 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.5 (mm)
Material typeFoam open, height 10 mm
Number of suction cells16
Number of ejectors2
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.31 (kg)
FQE Xc 120x60 SW80 SPB2

Część nr.: 10.01.44.00371

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L120 (mm)
Width B60 (mm)
Height H70.2 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells10
Number of ejectors2
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.33 (kg)
FQE Xc 220x80 SW130 O20

Część nr.: 10.01.44.00437

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L220 (mm)
Width B80 (mm)
Height H80.4 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.3 (mm)
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells24
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.81 (kg)
FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

Część nr.: 10.01.44.00373

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L220 (mm)
Width B80 (mm)
Height H84.7 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.3 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells22
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.85 (kg)
FQE Xc 300x130 SW100 O20

Część nr.: 10.01.44.00441

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H73.8 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells35
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight1.21 (kg)
FQE Xc 300x130 SW80 SPB2

Część nr.: 10.01.44.00375

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H88.1 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells59
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight1.31 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.