Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The area gripper FQE Xc is delivered as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: connection cable, vacuum gauge, vacuum switch, vacuum hose, ejector module, flow restrictor, suction cup

Available accessories: connection cable, vacuum hose, vacuum gauge, vacuum/pressure switch, flexolink, ball joints, vacuum filter

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FQE Xc 120x60 SW80 SPB2

Część nr.: 10.01.44.00371

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Branże: Logistyka | Pakowanie

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L120 (mm)
Width B60 (mm)
Height H70.2 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells10
Number of ejectors2
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.33 (kg)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 60  mm
dn 6  mm
Ds 20  mm
G1 G1/8"-F
G2 M5-F
H 70,2  mm
H1 116  mm
H2 24,3  mm
L 120  mm
X1 104,4  mm
Y1 44,4  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nozzle diameter 0,8  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 42  l/min
Suction cup type SPB2
Weight 0,33  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka