FQE Xc 120x60 SW80 SPB2
Číslo dílu.: 10.01.44.00371
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Odvětví: Logistics | Packaging
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | |
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 70.2 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
| Suction cup type | SPB2 |
| Number of suction cells | 10 |
| Number of ejectors | 2 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0.33 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 60 mm |
| dn | 6 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M5-F |
| H | 70,2 mm |
| H1 | 116 mm |
| H2 | 24,3 mm |
| L | 120 mm |
| X1 | 104,4 mm |
| Y1 | 44,4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,8 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Air consumption [l/min] | 42 l/min |
| Suction cup type | SPB2 |
| Weight | 0,33 kg |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace