FQE Xc 120x60 SW80 SPB2
Parça no.: 10.01.44.00371
Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Fonksiyon | kontrollü |
| Uzunluk L | 120 (mm) |
| Genişlik B | 60 (mm) |
| Yükseklik H | 70.2 (mm) |
| Valf tipi | Akış direnci |
| Nozul çapı | 0.8 (mm) |
| Vantuz tipi | SPB2 |
| Emme hücresi sayısı | 10 |
| Ejektör sayısı | 2 |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Ejektör modülü SEP |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ağırlık | 0.33 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 60 mm |
| dn | 6 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M5-F |
| H | 70,2 mm |
| H1 | 116 mm |
| H2 | 24,3 mm |
| L | 120 mm |
| X1 | 104,4 mm |
| Y1 | 44,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 0,8 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Hava tüketimi [l/dak] | 42 l/min |
| Vantuz tipi | SPB2 |
| Ağırlık | 0,33 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon