Schmalz

Note sull'ordine

La presa ad area FQE Xc viene fornita come prodotto pronto per il collegamento. Su richiesta sono disponibili pinze di presa personalizzate.

Pezzi di ricambio disponibili: cavo di collegamento, vacuometro, vacuostato, tubo flessibile del vuoto, modulo di eiettore, resistenza di flusso, ventosa

Accessori disponibili: cavo di collegamento, tubo flessibile per il vuoto, vacuometro, vacuostato/pressostato, Flexolink, giunti sferici, filtro per il vuoto

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FQE Xc 120x60 SW80 SPB2

Numero articolo: 10.01.44.00371

Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso

Industrie: Imballaggi | Logistica

FormaGeneratore di vuoto integrato
Funzionecontrolled
Lunghezza L120 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Altezza H70.2 (mm)
Tipo di valvolaResistenza di flusso
Diametro dell'ugello0.8 (mm)
Tipo ventosaSPB2
Numero di celle di aspirazione10
Numero di eiettori2
Generatore di vuoto di designModulo di eiettore SEP
Valvola di controlloAperto senza corrente
Peso0.33 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 60  mm
dn 6  mm
Ds 20  mm
G1 G1/8"-IG
G2 M5-IG
H 70.2  mm
H1 116  mm
H2 24.3  mm
L 120  mm
X1 104.4  mm
Y1 44.4  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 0.8  mm
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Consumo d'aria [l/min] 42  l/min
Tipo ventosa SPB2
Peso 0.33  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello