FQE Xc 120x60 SW50 O10
Część nr.: 10.01.44.00370
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | |
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Height H | 56 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| Number of suction cells | 16 |
| Number of ejectors | 2 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0.31 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 60 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M5-F |
| H | 56 mm |
| H1 | 101,5 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 120 mm |
| X1 | 104,4 mm |
| Y1 | 44,4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,5 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Air consumption [l/min] | 42 l/min |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| Weight | 0,31 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja