Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur de surface FQE Xc est livrée prête à être raccordée. Des préhenseurs spécifiques aux clients sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange disponibles : câble de raccordement, vacuomètre, pressostat et vacuostat, tuyau de vide, module d'éjecteur, restriction au flux, ventouse

Accessoires disponibles : câble de raccordement, tuyau de vide, vacuomètre, vacuostat/pressostat, Flexolink, joints sphériques, filtre à vide

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FQE Xc 120x60 SW50 O10

Réf. article: 10.01.44.00370

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

Secteurs : Conditionnement | Logistique

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
Longueur L120 (mm)
Largeur B60 (mm)
Hauteur H56 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.5 (mm)
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 10 mm
Nombre de cellules d'aspiration16
Nombre d'éjecteurs2
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Poids propre0.31 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 60  mm
dn 6  mm
G1 G1/8"-F
G2 M5-F
H 56  mm
H1 101,5  mm
H2 10  mm
L 120  mm
X1 104,4  mm
Y1 44,4  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Diamètre de la buse 0,5  mm
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Pressostat et vacuostat de type construction Contacteur PNP
Consommation d'air [l/min] 42  l/min
Type de matière Mousse ouverte, hauteur 10 mm
Poids propre 0,31  kg
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier