FQE Xc 120x60 SW50 O10
Numero articolo: 10.01.44.00370
Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Forma | Generatore di vuoto integrato |
| Funzione | controlled |
| Lunghezza L | 120 (mm) |
| Larghezza B | 60 (mm) |
| Altezza H | 56 (mm) |
| Tipo di valvola | Resistenza di flusso |
| Diametro dell'ugello | 0.5 (mm) |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 10 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 16 |
| Numero di eiettori | 2 |
| Generatore di vuoto di design | Modulo di eiettore SEP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Peso | 0.31 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 60 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | M5-IG |
| H | 56 mm |
| H1 | 101,5 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 120 mm |
| X1 | 104,4 mm |
| Y1 | 44,4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro dell'ugello | 0,5 mm |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Consumo d'aria [l/min] | 42 l/min |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 10 mm |
| Peso | 0,31 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione