Schmalz

Bestelinformatie

The area gripper FQE Xc is delivered as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: connection cable, vacuum gauge, vacuum switch, vacuum hose, ejector module, flow restrictor, suction cup

Available accessories: connection cable, vacuum hose, vacuum gauge, vacuum/pressure switch, flexolink, ball joints, vacuum filter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FQE Xc 300x130 SW80 SPB2

Onderdeelnr.: 10.01.44.00375

Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen

ShapeIntegrated vacuum generation
Functioncontrolled
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H88.1 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter0.8 (mm)
Suction cup typeSPB2
Number of suction cells59
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight1.31 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
dn 10  mm
Ds 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-IG
H 88,1  mm
H1 133,7  mm
H2 24,3  mm
L 300  mm
X1 282,4  mm
Y1 112,4  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 0,8  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Suction cup type SPB2
Weight 1,31  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen