FQE Xc 300x130 SW80 SPB2
Parça no.: 10.01.44.00375
Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Şekil | Entegre vakum üretimi |
| Fonksiyon | kontrollü |
| Uzunluk L | 300 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Yükseklik H | 88.1 (mm) |
| Valf tipi | Akış direnci |
| Nozul çapı | 0.8 (mm) |
| Vantuz tipi | SPB2 |
| Emme hücresi sayısı | 59 |
| Ejektör sayısı | 3 |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Ejektör modülü SEP |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ağırlık | 1.31 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 10 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M5-F |
| H | 88,1 mm |
| H1 | 133,7 mm |
| H2 | 24,3 mm |
| L | 300 mm |
| X1 | 282,4 mm |
| Y1 | 112,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 0,8 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Hava tüketimi [l/dak] | 249 l/min |
| Vantuz tipi | SPB2 |
| Ağırlık | 1,31 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon