FQE Xc 300x130 SW80 SPB2
Numero articolo: 10.01.44.00375
Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Forma | Generatore di vuoto integrato |
| Funzione | controlled |
| Lunghezza L | 300 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Altezza H | 88.1 (mm) |
| Tipo di valvola | Resistenza di flusso |
| Diametro dell'ugello | 0.8 (mm) |
| Tipo ventosa | SPB2 |
| Numero di celle di aspirazione | 59 |
| Numero di eiettori | 3 |
| Generatore di vuoto di design | Modulo di eiettore SEP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Peso | 1.31 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 10 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | M5-IG |
| H | 88.1 mm |
| H1 | 133.7 mm |
| H2 | 24.3 mm |
| L | 300 mm |
| X1 | 282.4 mm |
| Y1 | 112.4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro dell'ugello | 0.8 mm |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Consumo d'aria [l/min] | 249 l/min |
| Tipo ventosa | SPB2 |
| Peso | 1.31 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione