FQE Xc 220x80 SW130 O20
Onderdeelnr.: 10.01.44.00437
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Length L | 220 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 80.4 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1.3 (mm) |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 24 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0.81 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d3 | 4 mm |
| d4 | 4 mm |
| dn | 10 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M5-IG |
| H | 80,4 mm |
| H1 | 126 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 220 mm |
| X1 | 202,4 mm |
| Y1 | 62,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1,3 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Air consumption [l/min] | 249 l/min |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Weight | 0,81 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie