Schmalz

주문 정보

The area gripper FQE Xc is delivered as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: connection cable, vacuum gauge, vacuum switch, vacuum hose, ejector module, flow restrictor, suction cup

Available accessories: connection cable, vacuum hose, vacuum gauge, vacuum/pressure switch, flexolink, ball joints, vacuum filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FQE Xc 220x80 SW130 O20

부품 번호.: 10.01.44.00437

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

산업: 물류 | 포장

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L220 (mm)
Width B80 (mm)
Height H80.4 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1.3 (mm)
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells24
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight0.81 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 80  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
H 80.4  mm
H1 126  mm
H2 20  mm
L 220  mm
X1 202.4  mm
Y1 62.4  mm
기술 데이터
속성
Nozzle diameter 1.3  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Weight 0.81  kg
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동