Schmalz

Instrucciones de pedido

El plano aspirante FQE Xc se suministra como un producto listo para conectar. Se pueden solicitar garras personalizadas.

Repuestos disponibles: cable de conexión, manómetro de vacío, vacuostato, tubo de vacío, módulo eyector, resistencia al flujo, ventosa

Accesorios disponibles: cable de conexión, tubo de vacío, manómetro de vacío, interruptor de vacío/presión, Flexolink, articulaciones esféricas, filtro de vacío

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FQE Xc 220x80 SW130 O20

N° de artículo: 10.01.44.00437

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

Industrias: Envases | Logística

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
Longitud L220 (mm)
Anchura B80 (mm)
Altura H80.4 (mm)
Tipo de válvulaResistencia al flujo
Diámetro de la tobera1.3 (mm)
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración24
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Peso0.81 (kg)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 80  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 10  mm
G1 G1/4"-HE
G2 M5-HE
H 80,4  mm
H1 126  mm
H2 20  mm
L 220  mm
X1 202,4  mm
Y1 62,4  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Diámetro de la tobera 1,3  mm
Válvula de mando Abierta sin corriente
Vacuestato para la tipo de construcción Conmutación PNP
Consumo de aire [l/min] 249  l/min
Tipo de material Esponja abierta, altura 20 mm
Peso 0,81  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta