FQE Xc 300x130 SW100 O20
부품 번호.: 10.01.44.00441
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
산업: 물류 | 포장
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | |
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 73.8 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 1 (mm) |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 35 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 1.21 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| d3 | 4 mm |
| d4 | 4 mm |
| dn | 20 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M5-F |
| H | 73.8 mm |
| H1 | 129.4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| X1 | 282.4 mm |
| Y1 | 112.4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Air consumption [l/min] | 249 l/min |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Weight | 1.21 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서