Schmalz

Sipariş Bilgileri

Alan tutucu FQE Xc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir. Özelleştirilmiş tutucular istek üzerine temin edilebilir.

Mevcut yedek parçalar: bağlantı kablosu, vakum göstergesi, vakum sensörleri , vakum hortumu, ejektör modülü, akış kısıtlayıcı, vantuz

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum hortumu, vakum göstergesi, vakum/basınç sensörleri, flexolink, bilyeli mafsallar, vakum filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FQE Xc 300x130 SW100 O20

Parça no.: 10.01.44.00441

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyonkontrollü
Uzunluk L300 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H73.8 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı1 (mm)
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı35
Ejektör sayısı3
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Ağırlık1.21 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
H 73,8  mm
H1 129,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
X1 282,4  mm
Y1 112,4  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 1  mm
Kontrol Valfi Normalde açık
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Hava tüketimi [l/dak] 249  l/min
Malzeme türü Sünger açık, yükseklik 20 mm
Ağırlık 1,21  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git