Schmalz

Informace o objednávce

The area gripper FQE Xc is delivered as a ready-to-connect product. Customized grippers are available on request.

Available spare parts: connection cable, vacuum gauge, vacuum switch, vacuum hose, ejector module, flow restrictor, suction cup

Available accessories: connection cable, vacuum hose, vacuum gauge, vacuum/pressure switch, flexolink, ball joints, vacuum filter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FQE Xc 300x130 SW100 O20

Číslo dílu.: 10.01.44.00441

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

Odvětví: Logistics | Packaging

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H73.8 (mm)
Valve typeFlow restrictor
Nozzle diameter1 (mm)
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells35
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Weight1.21 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
d3 4  mm
d4 4  mm
dn 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
H 73,8  mm
H1 129,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
X1 282,4  mm
Y1 112,4  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nozzle diameter 1  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Air consumption [l/min] 249  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Weight 1,21  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku