FQE Xc 300x130 SW100 O20
Réf. article: 10.01.44.00441
Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement
Secteurs : Conditionnement | Logistique
| Forme | Génération du vide intégrée |
| Fonction | controlled |
| Longueur L | 300 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Hauteur H | 73.8 (mm) |
| Type de vanne | Restriction au flux |
| Diamètre de la buse | 1 (mm) |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 35 |
| Nombre d'éjecteurs | 3 |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 1.21 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| d3 | 4 mm |
| d4 | 4 mm |
| dn | 20 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M5-F |
| H | 73,8 mm |
| H1 | 129,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 300 mm |
| X1 | 282,4 mm |
| Y1 | 112,4 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la buse | 1 mm |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Consommation d'air [l/min] | 249 l/min |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Poids propre | 1,21 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation