PFYN 2 NBR-ESD-55 M3-AG
N° de artículo: 10.01.01.14184
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Industrias: Electrónica | Universal
| Tamaño | 2 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Familia de productos | PFYN |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 1 mm |
| Dmax(S) | 2,5 mm |
| Ds | 2 mm |
| G1 | M3-MA |
| H | 6 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Recorrido) | 0,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,12 N |
| Volumen | 0 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 2 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 2 mm |
| Tamaño | 2 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 1 g |
| Familia de productos | PFYN |
| Número de pliegues | 0 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación