PFYN 2 NBR-ESD-55 M3-AG
Część nr.: 10.01.01.14184
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Branże: Elektornika | Uniwersalne
| Size | 2 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 1 mm |
| Dmax(S) | 2,5 mm |
| Ds | 2 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 6 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,12 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 2 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja