Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra magnética SGM-HPm se suministra montada. El producto se compone de:

  • Garra tipo SGM-HPm
  • Elemento de agarre para una fuerza de retención máxima con piezas finas

Repuestos disponibles: elementos de agarre

Accesorios disponibles: interruptor de proximidad, sistema de soporte HTS, elementos de agarre para superficies 3D y pin de centrado (específicos para el cliente, a petición), elementos de agarre para apilar chapas de diferentes grosores

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SGM-HPm 40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00634

Pinza magn para chapa con interfaz mod para elementos de agarre intercambiables

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño40
EnchufeG1/4"-HE
Fuerza de retención387 (N)
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 40  mm
B2 24,2  mm
B3 31  mm
d 3,05  mm
d1 3,1  mm
d2 3,1  mm
D mk1 22  mm
D mk2 17,6  mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M5-HE
G4 M4-HE
G5 M3-HE
H 105,3  mm
H2 9,7  mm
H3 10  mm
L2 32  mm
L3 10,6  mm
LG1 8  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
W (WST) 15  °
W (WST2) 45  °
X1 74  mm
Y1 12  mm
Y2 19  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Ángulo 35  °
Fuerza de retención 387  N
Fuerza de retención residual 0,3  N
Espesor de placa óptimo para fuerza de retención máx. 2  mm
Margen de presión (presión operativa) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Posición de instalación BEL
Válvula de mando Biestable
Temperatura de uso 5 ... 70 °C
Peso 460  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta