Schmalz

Sipariş Bilgileri

Manyetik tutucu SGM-HPm monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Tutucu tipi SGM-HPm
  • İnce iş parçalarında maksimum tutma kuvveti için kavrama elemanı

Mevcut yedek parçalar: kavrama elemanları

Mevcut aksesuarlar: yakınlık anahtarı, tutma sistemi HTS, 3D yüzeyler için tutma elemanları ve merkezleme pimleri (istek üzerine özelleştirilmiş), farklı kalınlıktaki levhaları ayırmak için tutma elemanları

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SGM-HPm 40 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00634

Manyetik tutucu f sac metal ile mod arayüzü f değiştirilebilir kavrama elemanları

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyut40
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti387 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 40  mm
B2 24,2  mm
B3 31  mm
d 3,05  mm
d1 3,1  mm
d2 3,1  mm
D mk1 22  mm
D mk2 17,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M4-F
G5 M3-F
H 105,3  mm
H2 9,7  mm
H3 10  mm
L2 32  mm
L3 10,6  mm
LG1 8  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
W (WST) 15  °
W (WST2) 45  °
X1 74  mm
Y1 12  mm
Y2 19  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Açı 35  °
Tutma kuvveti 387  N
Artık tutma kuvveti 0,3  N
Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı. 2  mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Kurulum konumu BEL
Kontrol Valfi Bistable
Çalışma sıcaklığı 5 ... 70 °C
Ağırlık 460  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git