Schmalz

Manyetik Tutucular SGM-HPm

Kavrama yüzeyi (Ø) 30 mm ve 40 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Elektrik kesintisi durumunda bile sabit mıknatıs sayesinde güvenli kavrama

İnce iş parçaları ile yüksek tutma kuvvetleri

Tüm yaygın kaporta atölyesi uygulamaları için geniş aksesuar yelpazesi ve sensör teknolojisi

Kaynak hücrelerinde kullanıma uygun sağlam tasarım

Takım bağlantısı yanal olarak da mümkün olduğundan yüksek esneklik

Tasarım
  • Sabit mıknatıslı ve kavrama elemanlı sağlam alüminyum gövde (1)
  • Bistable tasarım: basınçlı hava bağlantısında (5) elektrik kesintisi olması durumunda mıknatıs ayarları tutma" ve "bırakma" korunur"
  • Tutucunun kafa tarafında ve iki tarafta vida dişi ile montajı; isteğe bağlı olarak Schmalz tutucu sistemi HTS (4) ile
  • Farklı kalınlıklarda veya 3D yüzeyli levhalar için isteğe bağlı kavrama elemanları (2)
  • Deliklerin etrafında hassas kavrama için isteğe bağlı merkezleme pimi (3)
  • Anahtarlama durumu algılama, bileşen izleme veya çift tabaka algılama için isteğe bağlı yakınlık anahtarı; muhafaza oluğuna montaj
Teknik veri
  • Çap: 30 mm ve 40 mm
  • Maksimum tutma kuvveti (2 mm iş parçası kalınlığında): 387 N
  • İnce iş parçaları ile yüksek tutma kuvvetleri
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
Tutma kuvveti
Endüstri sektörü

2 sonuçtan 1 - 2'si

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.17.00612

Manyetik tutucu f sac metal ile mod arayüzü f değiştirilebilir kavrama elemanları

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut30
SoketG1/8"-F
Tutma kuvveti231 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00634

Manyetik tutucu f sac metal ile mod arayüzü f değiştirilebilir kavrama elemanları

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut40
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti387 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.