Schmalz

Magnetic Grippers SGM-HPm

Gripping surface (Ø) 30 mm and 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Safe gripping due to permanent magnet, even in case of power failure

High holding forces with thin workpieces

Extensive range of accessories and sensor technology for all common body shop applications

Robust design suitable for use in welding cells

High flexibility, as tooling connection also possible laterally

Cấu trúc
  • Robust aluminum housing with permanent magnet and gripping element (1)
  • Bistable design: the magnet settings “grip” and “deposit” are maintained in event of power failure at the compressed air connection (5)
  • Mounting the gripper via thread on head side and on two sides; optionally with Schmalz holder system HTS (4)
  • Optional gripping elements for sheets with different thicknesses or 3D surfaces (2)
  • Optional centering pin (3) for precise gripping around bores
  • Optional proximity switch for switching state detection, component monitoring or double sheet detection; installation in housing groove
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 387 N
  • High holding forces with thin workpieces
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Holding force
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00612

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Các ngành: Automotive | Metal

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force231 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00634

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Các ngành: Automotive | Metal

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force387 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.