Schmalz

Magnetic Grippers SGM-HPm

Gripping surface (Ø) 30 mm and 40 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Safe gripping due to permanent magnet, even in case of power failure

High holding forces with thin workpieces

Extensive range of accessories and sensor technology for all common body shop applications

Robust design suitable for use in welding cells

High flexibility, as tooling connection also possible laterally

Projekt
  • Robust aluminum housing with permanent magnet and gripping element (1)
  • Bistable design: the magnet settings “grip” and “deposit” are maintained in event of power failure at the compressed air connection (5)
  • Mounting the gripper via thread on head side and on two sides; optionally with Schmalz holder system HTS (4)
  • Optional gripping elements for sheets with different thicknesses or 3D surfaces (2)
  • Optional centering pin (3) for precise gripping around bores
  • Optional proximity switch for switching state detection, component monitoring or double sheet detection; installation in housing groove
Dane techniczne
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 387 N
  • High holding forces with thin workpieces
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Holding force
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00612

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Branże: Motoryzacja | Metal

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force231 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00634

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force387 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.