Schmalz

Magnetic Grippers SGM-HPm

Gripping surface (Ø) 30 mm and 40 mm

Přejděte přímo na produkty

Safe gripping due to permanent magnet, even in case of power failure

High holding forces with thin workpieces

Extensive range of accessories and sensor technology for all common body shop applications

Robust design suitable for use in welding cells

High flexibility, as tooling connection also possible laterally

Nadstavba
  • Robust aluminum housing with permanent magnet and gripping element (1)
  • Bistable design: the magnet settings “grip” and “deposit” are maintained in event of power failure at the compressed air connection (5)
  • Mounting the gripper via thread on head side and on two sides; optionally with Schmalz holder system HTS (4)
  • Optional gripping elements for sheets with different thicknesses or 3D surfaces (2)
  • Optional centering pin (3) for precise gripping around bores
  • Optional proximity switch for switching state detection, component monitoring or double sheet detection; installation in housing groove
Technické údaje
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 387 N
  • High holding forces with thin workpieces
Odvětví
  • •Automotive
  • •Metal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Holding force
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00612

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Odvětví: Automotive | Metal

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force231 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00634

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Odvětví: Automotive | Metal

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force387 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.