Schmalz

Garras magnéticas SGM-HPm

Superficie de agarre (Ø) 30 mm y 40 mm

Ir directamente a los productos

Sujeción segura gracias al imán permanente, incluso en caso de corte de energía

Altas fuerzas de retención con piezas finas

Amplia gama de accesorios y tecnología de sensores para todas las aplicaciones habituales en la fabricación de carrocerías

Diseño robusto adecuado para su uso en celdas de soldadura

Gran flexibilidad, ya que la conexión al tooling también es posible desde el lateral

Diseño
  • Robusta carcasa de aluminio con imán permanente y elemento de agarre (1)
  • Modelo biestable: en caso de caída de suministro de aire comprimido (6), se mantiene la posición «Agarrar» o «Depositar»
  • Fijación de la garra mediante rosca en la parte superior y en dos lados; opcionalmente con el sistema de soporte de Schmalz HTS (4)
  • Elementos de agarre opcionales para chapas de distinto grosor o superficies 3D (2)
  • Pin de centrado opcional (3) para un agarre preciso alrededor de perforaciones
  • Interruptor de proximidad opcional para la detección del estado de conmutación, el control de los componentes o la detección de doble hoja; instalación en la ranura de la carcasa
Datos técnicos
  • Diámetro: 30 mm y 40 mm
  • Fuerza de retención máxima (con 2 mm de grosor de la pieza): 387 N
  • Altas fuerzas de retención con piezas finas
Industrias
  • •Automóvil
  • •Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Fuerza de retención
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

SGM-HPm 30 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.17.00612

Pinza magn para chapa con interfaz mod para elementos de agarre intercambiables

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño30
EnchufeG1/8"-HE
Fuerza de retención231 (N)
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00634

Pinza magn para chapa con interfaz mod para elementos de agarre intercambiables

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño40
EnchufeG1/4"-HE
Fuerza de retención387 (N)
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.