Schmalz

Magnetgreifer SGM-HPm

Greiffläche (Ø) 30 mm und 40 mm

Direkt zu den Produkten

Sicheres Greifen durch Dauermagnet, auch im Falle eines Energieausfalls

Hohe Haltekräfte bei dünnen Werkstücken

Umfangreiches Zubehör und Sensorik für alle gängigen Anwendungen im Karosseriebau

Robuste Ausführung geeignet für den Einsatz in Schweißzellen

Hohe Flexibilität, da Tooling-Anbindung auch seitlich möglich

Aufbau
  • Robustes Aluminiumgehäuse mit Dauermagnet und Greifelement (1)
  • Bistabile Ausführung: bei Energieausfall am Druckluftanschluss (5) wird die Magnetstellung „Greifen“ bzw. „Ablegen“ beibehalten
  • Befestigung des Greifers über Gewinde an Kopfseite und an zwei Seiten; optional mit Schmalz Haltersystem HTS (4)
  • Optionale Greifelemente für Bleche mit unterschiedlichen Dicken oder 3D-Oberflächen (2)
  • Optionaler Zentrierstift (3) zum präzisen Greifen um Bohrungen
  • Optionaler Näherungsschalter für Schaltzustandserkennung, Bauteilkontrolle oder Doppelblecherkennung; Installation in Gehäusenut
Technische Daten
  • Durchmesser: 30 mm und 40 mm
  • Maximale Haltekraft (bei 2 mm Werkstückdicke): 387 N
  • Hohe Haltekräfte bei dünnen Werkstücken
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Haltekraft
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00612

Magnetgreifer für Bleche mit modularer Schnittstelle für wechselbare Greifelemente

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße30
AufnahmeG1/8"-IG
Haltekraft231 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00634

Magnetgreifer für Bleche mit modularer Schnittstelle für wechselbare Greifelemente

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße40
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft387 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.