Schmalz

Magnetic Grippers SGM-HPm

Gripping surface (Ø) 30 mm and 40 mm

제품으로 바로 이동

Safe gripping due to permanent magnet, even in case of power failure

High holding forces with thin workpieces

Extensive range of accessories and sensor technology for all common body shop applications

Robust design suitable for use in welding cells

High flexibility, as tooling connection also possible laterally

디자인
  • Robust aluminum housing with permanent magnet and gripping element (1)
  • Bistable design: the magnet settings “grip” and “deposit” are maintained in event of power failure at the compressed air connection (5)
  • Mounting the gripper via thread on head side and on two sides; optionally with Schmalz holder system HTS (4)
  • Optional gripping elements for sheets with different thicknesses or 3D surfaces (2)
  • Optional centering pin (3) for precise gripping around bores
  • Optional proximity switch for switching state detection, component monitoring or double sheet detection; installation in housing groove
기술 데이터
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 387 N
  • High holding forces with thin workpieces
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Holding force
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

SGM-HPm 30 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.17.00612

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

산업: 자동차 | 금속

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force231 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00634

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

산업: 자동차 | 금속

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force387 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.