Schmalz

Magnetic Grippers SGM-HPm

Gripping surface (Ø) 30 mm and 40 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Safe gripping due to permanent magnet, even in case of power failure

High holding forces with thin workpieces

Extensive range of accessories and sensor technology for all common body shop applications

Robust design suitable for use in welding cells

High flexibility, as tooling connection also possible laterally

Design
  • Robust aluminum housing with permanent magnet and gripping element (1)
  • Bistable design: the magnet settings “grip” and “deposit” are maintained in event of power failure at the compressed air connection (5)
  • Mounting the gripper via thread on head side and on two sides; optionally with Schmalz holder system HTS (4)
  • Optional gripping elements for sheets with different thicknesses or 3D surfaces (2)
  • Optional centering pin (3) for precise gripping around bores
  • Optional proximity switch for switching state detection, component monitoring or double sheet detection; installation in housing groove
Tekniset tiedot
  • Diameter: 30 mm and 40 mm
  • Maximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 387 N
  • High holding forces with thin workpieces
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Holding force
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Osanro: 10.01.17.00612

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force231 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00634

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force387 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.