SGM-HPm 40 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.17.00634
Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements
산업: 금속 | 자동차
| Size | 40 |
| Socket | G1/4"-F |
| Holding force | 387 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B2 | 24.2 mm |
| B3 | 31 mm |
| d | 3.05 mm |
| d1 | 3.1 mm |
| d2 | 3.1 mm |
| D mk1 | 22 mm |
| D mk2 | 17.6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | M3-F |
| H | 105.3 mm |
| H2 | 9.7 mm |
| H3 | 10 mm |
| L2 | 32 mm |
| L3 | 10.6 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| W (WST) | 15 ° |
| W (WST2) | 45 ° |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 19 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Angle | 35 ° |
| Holding force | 387 N |
| Remaining holding force | 0.3 N |
| Sheet thickness optimum for holding force max. | 2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 460 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서