VSi V SA M8-4
N° de artículo: 10.06.02.00800
Vacuostato y presostato universal con función IO-Link
Industrias: Universal
| Margen de medición [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Sensor analógico |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 4 polar |
| Indicación | LED |
| Modelo de protección IP | IP 65 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 19,6 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| G2 | M5-HE |
| G3 | M8x1-AG |
| L | 38 mm |
| L1 | 55 mm |
| LG1 | 8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Medio medido | Gases no agresivos, aire seco sin aceite |
| Margen de medición [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Seguridad de sobrepresión máx. | 8 bar |
| Margen de medición | -14,3 ... 0,0 psi |
| Seguridad de sobrepresión máx. | 116,03 psi |
| Exactitud de repetición | ± 3% del margen de medición |
| Histéresis | Ajustable |
| Entradas / salidas | 1 digital / 1 analógico 1..5 V |
| Capacidad de conmutación máx. | 100 mA |
| Indicación | LED |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 4 polar |
| Conexión | G1/8"-MA + M5-HE |
| Tensión | 10-30V DC |
| Consumo actual | 35 mA |
| Modelo de protección IP | IP 65 |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Peso | 12 g |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Sensor analógico |
| Familia de productos | VSI |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés | |
| Inglés |