Schmalz

Consignes de commande

Le vacuostat et pressostat VSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement). Le produit consiste en :

  • Vacuostat et pressostat de type VSi - disponible comme version à vide, de pression ou combiné en version avec ou sans écran integré

 

Accessoires disponibles: câble de raccordement, équerre de fixation

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VSi V SA M8-4

Réf. article: 10.06.02.00800

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionCapteur analogique
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-AG
L 38  mm
L1 55  mm
LG1 8  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Milieu mesuré Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Plage de mesure [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Sécurité max. en cas de surpression 8  bar
Plage de mesure -14,3 ... 0,0 psi
Sécurité max. en cas de surpression 116,03  psi
Précision de reproduction ± 3% de la plage de mesure
Hystérese Réglable
Entrées / sorties 1 numérique / 1 analogique 1...5V
Capacité de commutation max. 100  mA
Indication LED
Connexion électrique Connecteur M8, 4 pôles
Connexion G1/8"-M + M5-F
Tension 10-30V DC
Consommation de courant 35  mA
Type de protection IP IP 65
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids propre 12  g
Pressostat et vacuostat de type construction Capteur analogique
Famille de produits VSI
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais
Anglais

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier