VSi V SA M8-4
Numero articolo: 10.06.02.00800
Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link
Industrie: Universale
| Campo di misura [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Vacuostato in costruzione | Sensore analogico |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Indicazione | LED |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 19,6 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M8x1-AG |
| L | 38 mm |
| L1 | 55 mm |
| LG1 | 8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mezzo misurato | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
| Campo di misura [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Sicurezza di sovrapressione max. | 8 bar |
| Campo di misura | -14,3 ... 0,0 psi |
| Sicurezza di sovrapressione max. | 116,03 psi |
| Ripetibilità | ± 3% campo di misura |
| Isteresi | Impostabile |
| Ingressi / uscite | 1 digitale / 1 analogico 1... 5 V |
| Capacità di commutazione max. | 100 mA |
| Indicazione | LED |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Connessione | G1/8"-AG + M5-IG |
| Tensione | 10-30V DC |
| Consumo di corrente | 35 mA |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 12 g |
| Vacuostato in costruzione | Sensore analogico |
| Famiglia di prodotti | VSI |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |