ISST-MPL 300x200x3 SFM
N° de artículo: 10.01.28.00021
Steelplate de acero para usar con placa de matriz
Longitud L | 300 (mm) |
Anchura B | 200 (mm) |
Altura H | 3 (mm) |
Modelo | SFM |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 200 mm |
B1 | 69,5 mm |
B2 | 100 mm |
H | 3 mm |
L | 300 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 200 mm |
Documentación
Documentación