ISST-MPL 300x200x3 SFM
부품 번호.: 10.01.28.00021
Steelplate for use with Matrix-Plate
Length L | 300 (mm) |
Width B | 200 (mm) |
Height H | 3 (mm) |
Type | SFM |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 200 mm |
B1 | 69.5 mm |
B2 | 100 mm |
H | 3 mm |
L | 300 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 200 mm |
관련 문서
관련 문서