Schmalz

Instrucciones de pedido

La fijación mecánica VCMC-B-QUICK se suministra montada. El producto consiste en:

  • Plato de fijación con ajuste rápido
  • Cuerpo base de aluminio
  • Pernos hexagonales

Repuestos disponibles: plato de fijación
Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

N° de artículo: 10.01.12.04750

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas Biesse

FormaRÁPIDO
Dimensión (LxAn)150x135
Altura H48 (mm)
Recorrido Z9 (mm)
Margen de fijación [mm]15,0 ... 85,0 mm
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 133  mm
H 48  mm
H2 30  mm
L 146,4  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Z (Recorrido) 9  mm
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta