Schmalz

주문 정보

The mechanical clamp VCMC-B-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Hexagonal bolts

Available spare parts: clamping disc
Available accessories: clamping range extension

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

부품 번호.: 10.01.12.04750

Mechanical clamp for narrow and frame parts, Biesse console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)150x135
Height H48 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
디자인 데이터
Design image
속성
B 133  mm
H 48  mm
H2 30  mm
L 146.4  mm
X1 66.5  mm
X2 44  mm
Z (Stroke) 9  mm
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동