Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV

N° de artículo: 10.01.12.05567

Ventosas de bloque para mesa nido y mesa rejilla

Dimensión (LxAn)145x145
Altura H132 (mm)
Cuadrícula30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueSistema de elevación y válvula palpadora
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B1 130  mm
H 132  mm
H1 135,15  mm
L1 130  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Cuadrícula 30 x 30 / 40 x 40 mm
Exactitud de repetición ± 0,06 mm
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta