Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

VCBL-N 145x145x132 30/40 AS+TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05567

Blokzuignap voor nesttafel en roostertafel

Dimension (LxW)145x145
Height H132 (mm)
Grid30 x 30 / 40 x 40 mm
Additional function vacuum blockLift-off system and sensing valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 130  mm
H 132  mm
H1 135,15  mm
L1 130  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Grid 30 x 30 / 40 x 40 mm
Repeatability ± 0.06 mm
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen