VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50
N° de artículo: 10.01.12.04763
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Forma | RÁPIDO |
Superficie | 160 x 160 mm |
Recorrido Z | 9 (mm) |
Altura H | 45 (mm) |
Margen de fijación [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Rejilla | 30/40/50 |
Función adicional ventosa de bloque | Ajuste de altura sin herramientas |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 56 mm |
B | 160 mm |
H | 45 mm |
H1 | 162,5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 160 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Documentación
Documentación