Schmalz

주문 정보

The mechanical clamp VCMC-R-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Sealing frame and mounting bracket

Available spare parts: clamping disc, sealing frame, mounting bracket
Available accessories: clamping range extension

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

부품 번호.: 10.01.12.04763

Mechanical clamp for narrow and frame parts, for grid tables

ShapeQUICK
Base area160 x 160 mm
Stroke Z9 (mm)
Height H45 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
Grid30/40/50
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
디자인 데이터
Design image
속성
D1 56  mm
B 160  mm
H 45  mm
H1 162.5  mm
H2 30  mm
L 160  mm
X1 66.5  mm
X2 44  mm
기술 데이터
속성
Clamping range [mm] 15.0 ... 85.0 mm
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동