- NUEVO
SCHL-AUFN 102x70x67 HMK
N° de artículo: 10.07.10.50036
Alojamiento de tubo flexible (red.)
Diámetro exterior D | 102 (mm) |
Longitud L | 67 (mm) |
Diseño de aplicación | Juego de gestión de tubos flexibles |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
D | 102 mm |
d | 70 mm |
L | 67 mm |
L2 | 48 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación