- NIEUW
SCHL-AUFN 102x70x67 HMK
Onderdeelnr.: 10.07.10.50036
Slangopname (rond)
Outside diameter D | 102 (mm) |
Length L | 67 (mm) |
Utilization design | Hose management set |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 102 mm |
d | 70 mm |
L | 67 mm |
L2 | 48 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie