- NUOVO
SCHL-AUFN 102x70x67 HMK
Numero articolo: 10.07.10.50036
Alloggiamento tubo (tonda)
Diametro esterno D | 102 (mm) |
Lunghezza L | 67 (mm) |
Design di utilizzo | Set per la gestione dei tubi flessibili |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
D | 102 mm |
d | 70 mm |
L | 67 mm |
L2 | 48 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione