FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG
N° de artículo: 10.01.06.05239
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de productos de panadería
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Características del material | FDA |
Material de la boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-IG |
Número de pliegues | 4.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
H | 52 mm |
d2 | 26,9 mm |
dn | 11,4 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42 mm |
G1 | G1/4"-HE |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 24 mm |
Z (Recorrido) | 27 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 40 |
Número de pliegues | 4,5 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Familia de productos | FSDC |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Características del material | FDA |
Material de la boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-IG |
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 35,9 N |
Fuerza de arranque | 39 N |
Volumen | 30,6 cm³ |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación